UFL-2LPHF6-04N2TV-AC-300
CL0321-1039-0-20
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- UFL-2LPHF6-04N2TV-AC-300
- Steckverbindertyp
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am November. 11, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- UFL-2LPHF6-04N2TV-AC-300
- CL-Nummer
- CL0321-1039-0-20
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Ja
- Kabellänge
- 300 mm
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 8.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 30
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 0.81 mm
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
- 90 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Black
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Reflektionsdämpfung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 34th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- Verriegelungsart
- Stecken
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
- 2.4 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 2.5 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 2.4, 2.5 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- Führungsschienenlänge
- Draht/ Kabel UL-konform
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.61 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [UFL-2LPHF6-04N2TV-AC-300_CL0321-1039-0-20_2DDrawing_0001291322.pdf: 40 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [UFL-2LPHF6-04N2TV-AC-300_CL0321-1039-0-20_2DDrawing_0001310270.pdf: 36 KB]
- Datenblatt - English [UFL-2LPHF6-04N2TV-AC-300_CL0321-1039-0-20_SpecSheet_0001291321.pdf: 229 KB]
- Datenblatt - 日本語 [UFL-2LPHF6-04N2TV-AC-300_CL0321-1039-0-20_SpecSheet_0001310271.pdf: 114 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]