Global icon

U.FL-LPHF6-068N2T-A-50

CL0321-1437-0-03

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • U.FL-LPHF6-068N2T-A-50
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
  • U.FL-LPHF6-068N2T-A-50
  • CL-Nummer
  • CL0321-1437-0-03
  • Steckverbindertyp
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Wasserdichtigkeit
  • Kabelmontage
  • Ja
  • Kabellänge
  • 50 mm
  • Charakteristische Impedanz
  • 50.0 Ω
  • Frequenz (max.)
  • 8.0 GHz
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
  • 1.13 mm
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
  • 90 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -40 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • Black
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
  • Stecken
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Oberflächenveredelung
  • Isolierungsmaterial
  • Kabelanschluss (mittlerer Kontakt)
  • Kabelanschluss (äusserer Kontakt)
  • Luftdicht verschlossen
  • Knick
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Leistungsklasse
  • Kontaktwiderstand (mittlerer Leiter)
  • Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
  • Leistungsmerkmale
  • Isolierung
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
  • 2.4 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 2.5 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 2.4, 2.5 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Führungsschienenlänge
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.21 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 10000 PCS
  • Bemerkung