HPJ-UFLHF6-088N1T-A100RS
CL0321-2527-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HPJ-UFLHF6-088N1T-A100RS
- Steckverbindertyp
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 09, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- HPJ-UFLHF6-088N1T-A100RS
- CL-Nummer
- CL0321-2527-0-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Ja
- Kabellänge
- 100 mm
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 8.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 30
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
- 1.37 mm
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
- 90 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Gray
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
- Stecken
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
- 4.18 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 200 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HPJ-UFLHF6-088N1T-A100RS_CL0321-2527-0-01_2DDrawing_0001314668.pdf: 71 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HPJ-UFLHF6-088N1T-A100RS_CL0321-2527-0-01_2DDrawing_0001314665.pdf: 61 KB]
- Datenblatt - English [HPJ-UFLHF6-088N1T-A100RS_CL0321-2527-0-01_SpecSheet_0001314669.pdf: 205 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HPJ-UFLHF6-088N1T-A100RS_CL0321-2527-0-01_SpecSheet_0001314664.pdf: 89 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]