HRMBS-2P-1.5DHV-A-500RS
CL0321-4928-8-02
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HRMBS-2P-1.5DHV-A-500RS
- Steckverbindertyp
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 23, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- HRMBS-2P-1.5DHV-A-500RS
- CL-Nummer
- CL0321-4928-8-02
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Ja
- Kabellänge
- 500 mm
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 10.0 GHz
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
- 2.9 mm
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
- Black
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
- 12.54 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 200 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.