HV-2P-IW-A-12IN
CL0321-6633-0-02
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HV-2P-IW-A-12IN
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 1.85mm
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 22, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- HV-2P-IW-A-12IN
- CL-Nummer
- CL0321-6633-0-02
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 1.85mm
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Ja
- Kabellänge
- 304 mm
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 67.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- Steckzyklen
- 500
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
- 2.6416 mm
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Yellow
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Reflektionsdämpfung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
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
- 4.0 mΩ Max.
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- 2.0 mΩ Max.
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
- 11.32 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 200 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Andere
- Simulation Model [HV-2P-IW-A-12IN_CL0321-6633-0-02_Simulation Model_s2p_HV-2P-IW-A-12IN.zip: 29 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder