UFL-2LPA-088Y3T-A-170
CL0321-7105-0-15
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- UFL-2LPA-088Y3T-A-170
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
- UFL-2LPA-088Y3T-A-170
- CL-Nummer
- CL0321-7105-0-15
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Ja
- Kabellänge
- 170 mm
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 18.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- Steckzyklen
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 1.37 mm
- Kabel-Anschlussmethode
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Schirmdurchmesser
- Durchmesser des mittleren Leiters
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
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Reflektionsdämpfung
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
- Isolierungsmaterial
- Kabelanschluss (mittlerer Kontakt)
- Kabelanschluss (äusserer Kontakt)
- Luftdicht verschlossen
- Knick
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Leistungsklasse
- Kontaktwiderstand (mittlerer Leiter)
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- Leistungsmerkmale
- Isolierung
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
- Führungsschienenlänge
- Draht/ Kabel UL-konform
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Kaufeinheit
- 999999 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.83 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 999999 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [UFL-2LPA-088Y3T-A-170_CL0321-7105-0-15_2DDrawing_0001391672.pdf: 92 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [UFL-2LPA-088Y3T-A-170_CL0321-7105-0-15_2DDrawing_0001391671.pdf: 80 KB]
- Datenblatt - English [UFL-2LPA-088Y3T-A-170_CL0321-7105-0-15_SpecSheet_0001391670.pdf: 219 KB]
- Datenblatt - 日本語 [UFL-2LPA-088Y3T-A-170_CL0321-7105-0-15_SpecSheet_0001391669.pdf: 91 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]