HRM-200-SF085LPSG
CL0323-0039-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HRM-200-SF085LPSG
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMA
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 15, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- HRM-200-SF085LPSG
- CL-Nummer
- CL0323-0039-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMA
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 12.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- Steckzyklen
- 1000
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Gold
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Nickel
- Empfohlenes Koaxialkabel
- 0.085 Zoll halb-flexibles Kabel
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
- 0.085 inch Semi-flexible cable
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Schraube
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Passivieren
- Isolierungsmaterial
- PTFE
- Kabelanschluss (mittlerer Kontakt)
- Löten
- Kabelanschluss (äusserer Kontakt)
- Löten
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
- 8.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 17.9 mm
- Steckverbinderhöhe
- 13.7 mm
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
- 4.74 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HRM-200-SF085LPSG_CL0323-0039-0-00_2DDrawing_0001239120.pdf: 36 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HRM-200-SF085LPSG_CL0323-0039-0-00_2DDrawing_0001187115.pdf: 37 KB]
- Datenblatt - English [HRM-200-SF085LPSG_CL0323-0039-0-00_SpecSheet_0001239121.pdf: 108 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HRM-200-SF085LPSG_CL0323-0039-0-00_SpecSheet_0001187116.pdf: 111 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen