HRM-306S
CL0323-0063-9-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HRM-306S
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMA
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am October. 03, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- HRM-306S
- CL-Nummer
- CL0323-0063-9-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMA
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 12.4 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 1000
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
- -55 ℃
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
- Schraube
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Schraube
- Oberflächenveredelung
- Passivieren
- Isolierungsmaterial
- PTFE
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
- 12.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 12.7 mm
- Steckverbinderhöhe
- 15.55 mm
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
- 2.65 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HRM-306S_CL0323-0063-9-00_2DDrawing_0000958091.pdf: 79 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HRM-306S_CL0323-0063-9-00_2DDrawing_0000645312.pdf: 129 KB]
- Datenblatt - English [HRM-306S_CL0323-0063-9-00_SpecSheet_0000023830.pdf: 114 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HRM-306S_CL0323-0063-9-00_SpecSheet_0001030905.pdf: 74 KB]