HRM-200-088WBPJBN
CL0323-0920-7-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HRM-200-088WBPJBN
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMA
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am October. 07, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- HRM-200-088WBPJBN
- CL-Nummer
- CL0323-0920-7-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMA
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 8.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- Steckzyklen
- 1000
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Schraube
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Trennwand
- Oberflächenveredelung
- Isolierungsmaterial
- PTFE
- Kabelanschluss (mittlerer Kontakt)
- Löten
- Kabelanschluss (äusserer Kontakt)
- Löten
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
- 12.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 16.98 mm
- Steckverbinderhöhe
- 12.0 mm
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
- 3.96 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
- Waterproof Mounting Surface Type
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HRM-200-088WBPJBN_CL0323-0920-7-00_2DDrawing_0000979219.pdf: 107 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HRM-200-088WBPJBN_CL0323-0920-7-00_2DDrawing_0000784523.pdf: 107 KB]
- Datenblatt - English [HRM-200-088WBPJBN_CL0323-0920-7-00_SpecSheet_0000347194.pdf: 128 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HRM-200-088WBPJBN_CL0323-0920-7-00_SpecSheet_0001088946.pdf: 124 KB]