HRM(G)-300-468B-1
CL0323-0924-8-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HRM(G)-300-468B-1
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMA
- Industriestandard
- MIL
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- HRM(G)-300-468B-1
- CL-Nummer
- CL0323-0924-8-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMA
- Industriestandard
- MIL
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 28.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.7 Max.
- Anzahl der Kontakte
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- Schraubenbefestigung
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
- -55 ℃
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
- Schraube
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schraube
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Schraube
- Oberflächenveredelung
- Gold
- Isolierungsmaterial
- PTFE
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
- 10.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.8 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.55 mm
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
- 1.58 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Verschlüsseltes HFSS | HRM(G)-300-468B-1_2020R1modal | zip | 378 KB |
| Verschlüsseltes HFSS | HRM(G)-300-468B-1_2023R1modal | zip | 355 KB |
Andere
- Design_Notes [HRM(G)-300-468B-1_CL0323-0924-8-00_Design_Notes_Design_Notes_HRM(G)-300-468B.pdf: 1,478 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder