HK-R-SR2-1(11)
CL0338-0003-0-11
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- HK-R-SR2-1(11)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 2.92mm
- Industriestandard
- MIL
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am November. 11, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- HK-R-SR2-1(11)
- CL-Nummer
- CL0338-0003-0-11
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 2.92mm
- Industriestandard
- MIL
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 40.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- Schraubenbefestigung
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Schraube
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schraube
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Passivieren
- Isolierungsmaterial
- PTFE
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
- 6.0 mΩ Max.
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- 2.0 mΩ Max.
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
- 5.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 10.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.55 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- Höhe im gesteckten Zustand
- Empfohlene PCB-Stärke
- Führungsschienenlänge
- 0.1 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 20 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.9 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
- Attach unified screw thread(0-80UNF*1/4) and washer (SUS304 1.7 original surface)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HK-R-SR2-1(11)_CL0338-0003-0-11_2DDrawing_0001202283.pdf: 107 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HK-R-SR2-1(11)_CL0338-0003-0-11_2DDrawing_0001158365.pdf: 84 KB]
- Datenblatt - English [HK-R-SR2-1(11)_CL0338-0003-0-11_SpecSheet_0001158611.pdf: 58 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HK-R-SR2-1(11)_CL0338-0003-0-11_SpecSheet_0001158610.pdf: 152 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Verschlüsseltes HFSS | HK-R-SR2-1_2020R1modal | zip | 502 KB |
| Verschlüsseltes HFSS | HK-R-SR2-1_2023R1modal | zip | 446 KB |
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Design_Notes [HK-R-SR2-1(11)_CL0338-0003-0-11_Design_Notes_Design_Notes_HK-R-SR2-1.pdf: 1,469 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
- RF_Report [HK-R-SR2-1(11)_CL0338-0003-0-11_RF_Report_HK-R-SR2-1_RF_Report.pdf: 1,381 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
- Simulation Model [HK-R-SR2-1(11)_CL0338-0003-0-11_Simulation Model _s2p_HK-R-SR2-1.zip: 78 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder