HK-LR-SR2-A
CL0338-0015-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HK-LR-SR2-A
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 2.92mm
- Industriestandard
- MIL
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am May. 30, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- HK-LR-SR2-A
- CL-Nummer
- CL0338-0015-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 2.92mm
- Industriestandard
- MIL
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 43.5 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Schraube
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Schraube
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Isolierungsmaterial
- PEI
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
- 4.0 mΩ Max.
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- 2.0 mΩ Max.
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
- 8.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 13.55 mm
- Steckverbinderhöhe
- 6.4 mm
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
- 2.06 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 100 PCS
Andere
- Bemerkung
- Screw pitch 5mm
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Touchstone | HK-LR-SR2-A | zip | 59 KB |
| Verschlüsseltes HFSS | HK-LR-SR2-A_2020R1modal | zip | 325 KB |
| Verschlüsseltes HFSS | HK-LR-SR2-A_2023R1modal | zip | 610 KB |
| Typ | Überschrift | Sprache | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| SI-Bericht | HK-LR-SR2-A | English | 367 KB |
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]