HK-R-SR2-SA(15)
CL0338-0028-0-15
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HK-R-SR2-SA(15)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 2.92mm
- Industriestandard
- MIL
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 22, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- HK-R-SR2-SA(15)
- CL-Nummer
- CL0338-0028-0-15
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 2.92mm
- Industriestandard
- MIL
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 43.5 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- Schraubenbefestigung
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Schraube
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schraube
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Isolierungsmaterial
- PEI
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
- 6.0 mΩ Max.
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- 2.0 mΩ Max.
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
- 5.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 10.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.55 mm
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
- 2.17 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HK-R-SR2-SA(15)_CL0338-0028-0-15_2DDrawing_0001571330.pdf: 120 KB]
- Datenblatt - English [HK-R-SR2-SA(15)_CL0338-0028-0-15_SpecSheet_0001571331.pdf: 114 KB]
- Produktrichtlinien - English [HK-R-SR2-SA(15)_CL0338-0028-0-15_Guideline_0001566693.pdf: 1,510 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Touchstone | HK-R-SR2-SA_sig top | zip | 58 KB |
| Touchstone | HK-R-SR2-SA_sig bottom | zip | 58 KB |
| Verschlüsseltes HFSS | HK-R-SR2-SA_2020R1modal | zip | 511 KB |
| Verschlüsseltes HFSS | HK-R-SR2-SA_2023R1modal | zip | 497 KB |
| Typ | Überschrift | Sprache | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| SI-Bericht | HK-R-SR2-SA | English | 400 KB |
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]