HK-LR-SR2(12)
CL0338-0079-0-12
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HK-LR-SR2(12)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 2.92mm
- Industriestandard
- MIL
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- HK-LR-SR2(12)
- CL-Nummer
- CL0338-0079-0-12
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- 2.92mm
- Industriestandard
- MIL
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 40.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.3 Max.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- Schraubenbefestigung
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
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
- 1.27 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Schraube
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schraube
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Isolierungsmaterial
- PEI
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
- 6.0 mΩ Max.
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- 2.0 mΩ Max.
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
- 5.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 10.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.55 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- Höhe im gesteckten Zustand
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Führungsschienenlänge
- 0.5 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 20 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.23 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 100 PCS
Andere
- Bemerkung
- Attach unified screw thread(0-80UNF*3/16) and washer (SUS304 1.7 original surface)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HK-LR-SR2(12)_CL0338-0079-0-12_2DDrawing_0001224670.pdf: 138 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HK-LR-SR2(12)_CL0338-0079-0-12_2DDrawing_0001224674.pdf: 127 KB]
- Datenblatt - English [HK-LR-SR2(12)_CL0338-0079-0-12_SpecSheet_0001224671.pdf: 107 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HK-LR-SR2(12)_CL0338-0079-0-12_SpecSheet_0001224675.pdf: 109 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Touchstone | HK-LR-SR2 | zip | 59 KB |
| Typ | Überschrift | Sprache | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| SI-Bericht | HK-LR-SR2 | English | 369 KB |
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Design_Notes [HK-LR-SR2(12)_CL0338-0079-0-12_Design_Notes_Design_Notes_H2.4-LR-SR2.pdf: 1,348 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
- Design_Notes [HK-LR-SR2(12)_CL0338-0079-0-12_Design_Notes_Design_Notes__HK-LR-SR2.pdf: 1,348 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder