SMP-LPR(LD)-SMT-18G
CL0338-1004-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- SMP-LPR(LD)-SMT-18G
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMP
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 03, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- SMP-LPR(LD)-SMT-18G
- CL-Nummer
- CL0338-1004-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMP
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 18.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Löten
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Gold
- Isolierungsmaterial
- PTFE
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
- 6.0 mΩ Max.
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- 6.0 mΩ Max.
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
- 5.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 4.2 mm
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
- 0.47 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 200 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [SMP-LPR(LD)-SMT-18G_CL0338-1004-0-00_2DDrawing_0001133169.pdf: 28 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [SMP-LPR(LD)-SMT-18G_CL0338-1004-0-00_2DDrawing_0001133168.pdf: 26 KB]
- Datenblatt - English [SMP-LPR(LD)-SMT-18G_CL0338-1004-0-00_SpecSheet_0001133172.pdf: 108 KB]
- Datenblatt - 日本語 [SMP-LPR(LD)-SMT-18G_CL0338-1004-0-00_SpecSheet_0001133171.pdf: 110 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Andere
- Simulation Model [SMP-LPR(LD)-SMT-18G_CL0338-1004-0-00_Simulation Model _s2p_data_SM_LPR.zip: 26 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder