SMP-A-JJ-645-18G
CL0338-1005-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- SMP-A-JJ-645-18G
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMP
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am December. 29, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- SMP-A-JJ-645-18G
- CL-Nummer
- CL0338-1005-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Adapter
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMP
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 18.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- Steckzyklen
- 500
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- PTFE
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
- 6.0 mΩ Max.
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- 6.0 mΩ Max.
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
- 3.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.45 mm
- Steckverbinderhöhe
- 3.4 mm
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
- 0.18 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 100 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [SMP-A-JJ-645-18G_CL0338-1005-0-00_2DDrawing_0001133176.pdf: 23 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [SMP-A-JJ-645-18G_CL0338-1005-0-00_2DDrawing_0001133175.pdf: 21 KB]
- Datenblatt - English [SMP-A-JJ-645-18G_CL0338-1005-0-00_SpecSheet_0001133179.pdf: 107 KB]
- Datenblatt - 日本語 [SMP-A-JJ-645-18G_CL0338-1005-0-00_SpecSheet_0001133178.pdf: 109 KB]