SMP-PR(FD)-SMT-1
CL0338-1102-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- SMP-PR(FD)-SMT-1
- コネクタ形状
- レセプタクル
- パーツ
- 一般呼称
- SMP
- 準拠規格
- MIL
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am 2025/04/21
Produktinformation
- Artikelnummer
- SMP-PR(FD)-SMT-1
- CL-Nummer
- CL0338-1102-0-00
基本性能
- コネクタ形状
- レセプタクル
- パーツ
- 一般呼称
- SMP
- 準拠規格
- MIL
- 防水性能
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 特性インピーダンス
- 50.0 Ω
- 周波数 (Max.)
- 30.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.5 Max.
- 極数
- 1
- 挿抜回数
- 100
- 基板実装方法
- 開口部方向
- ストレート
- 中心接点部めっき
- 金
- 外部接点部めっき
- 金
- 適合同軸ケーブルタイプ
- ケーブル外径
- 結線方法
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- シールド径
- 中心導体径
- 適合電線備考
- 使用温度範囲 Max.
- 125 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- 嵌合部1
- SMP
- 嵌合部2
- 反射減衰量
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- めっき厚
- ロック方式
- プッシュオン
- 基板固定方法
- 半田付け
- パネル取り付け方法
- 外装表面仕上げ
- 金
- 絶縁物材料
- PTFE
- 結線方法(中心導体)
- 結線方法(外部導体)
- ハーメチックシール
- キンク
- 半田上がり防止構造
電気仕様
- 耐電力
- 接触抵抗(中心導体)
- 6.0 mΩ Max.
- 接触抵抗(外部導体)
- 6.0 mΩ Max.
- 伝送規格
- アイソレーション
- 定格電流
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 5.0 mm
- 本体幅(奥行き)
- 5.0 mm
- 本体高さ
- 4.39 mm
- 嵌合高さ(Min.)
- 嵌合高さ(Max.)
- 嵌合高さ
- 推奨基板厚
- リード長
- 電線/ケーブルのULスタイル
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 500 PCS
- 吸着テープ
- 質量
- 0.35 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 500 PCS
その他
- 備考
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [SMP-PR(FD)-SMT-1_CL0338-1102-0-00_2DDrawing_0001223821.pdf: 93 KB]
- 2D図面 - English [SMP-PR(FD)-SMT-1_CL0338-1102-0-00_2DDrawing_0001223822.pdf: 124 KB]
- 規格表 - 日本語 [SMP-PR(FD)-SMT-1_CL0338-1102-0-00_SpecSheet_0001223824.pdf: 111 KB]
- 規格表 - English [SMP-PR(FD)-SMT-1_CL0338-1102-0-00_SpecSheet_0001223825.pdf: 109 KB]
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
解析モデル、SI レポート
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Touchstone ファイル | SMP-PR(XX)-SMT-1 | zip | 60 KB |
| HFSS 暗号化モデル | SMP-PR-SMT-1_2020R1modal | zip | 524 KB |
| HFSS 暗号化モデル | SMP-PR-SMT-1_2023R1modal | zip | 775 KB |
| Typ | Überschrift | Sprache | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| SI レポート | SMP-PR(XX)-SMT-1 | English | 368 KB |
その他
- RF_Report [SMP-PR(FD)-SMT-1_CL0338-1102-0-00_RF_Report_SMP-PR(__)-SMT-1_rf_report.pdf: 485 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
- Simulation Model [SMP-PR(FD)-SMT-1_CL0338-1102-0-00_Simulation Model _SMP-PR(__)-SMT-1.s2p.zip: 39 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder