SMP-PR(LD)-SMT-1
CL0338-1103-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- SMP-PR(LD)-SMT-1
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMP
- Industriestandard
- MIL
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 21, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- SMP-PR(LD)-SMT-1
- CL-Nummer
- CL0338-1103-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMP
- Industriestandard
- MIL
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 30.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.5 Max.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Gold
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Gold
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Kabel-Anschlussmethode
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Schirmdurchmesser
- Durchmesser des mittleren Leiters
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Reflektionsdämpfung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- Verriegelungsart
- Stecken
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Gold
- Isolierungsmaterial
- PTFE
- Kabelanschluss (mittlerer Kontakt)
- Kabelanschluss (äusserer Kontakt)
- Luftdicht verschlossen
- Knick
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Leistungsklasse
- Kontaktwiderstand (mittlerer Leiter)
- 6.0 mΩ Max.
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- 6.0 mΩ Max.
- Leistungsmerkmale
- Isolierung
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
- 5.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 4.39 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- Höhe im gesteckten Zustand
- Empfohlene PCB-Stärke
- Führungsschienenlänge
- Draht/ Kabel UL-konform
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 500 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.35 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [SMP-PR(LD)-SMT-1_CL0338-1103-0-00_2DDrawing_0001223829.pdf: 124 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [SMP-PR(LD)-SMT-1_CL0338-1103-0-00_2DDrawing_0001223828.pdf: 93 KB]
- Datenblatt - English [SMP-PR(LD)-SMT-1_CL0338-1103-0-00_SpecSheet_0001223832.pdf: 109 KB]
- Datenblatt - 日本語 [SMP-PR(LD)-SMT-1_CL0338-1103-0-00_SpecSheet_0001223831.pdf: 112 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Touchstone | SMP-PR(XX)-SMT-1 | zip | 60 KB |
| Verschlüsseltes HFSS | SMP-PR-SMT-1_2020R1modal | zip | 524 KB |
| Verschlüsseltes HFSS | SMP-PR-SMT-1_2023R1modal | zip | 775 KB |
| Typ | Überschrift | Sprache | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| SI-Bericht | SMP-PR(XX)-SMT-1 | English | 368 KB |
Andere
- RF_Report [SMP-PR(LD)-SMT-1_CL0338-1103-0-00_RF_Report_SMP-PR(__)-SMT-1_rf_report.pdf: 485 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
- Simulation Model [SMP-PR(LD)-SMT-1_CL0338-1103-0-00_Simulation Model _SMP-PR(__)-SMT-1.s2p.zip: 39 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder