Global icon

MMCX-R-SMT-8

CL0339-0046-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • MMCX-R-SMT-8
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • MMCX
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am January. 08, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • MMCX-R-SMT-8
  • CL-Nummer
  • CL0339-0046-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • MMCX
  • Industriestandard
  • Wasserdichtigkeit
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Charakteristische Impedanz
  • 50.0 Ω
  • Frequenz (max.)
  • 8.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • Anzahl der Kontakte
  • Steckzyklen
  • 500
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Beschichtung des mittleren Kontakts
  • Gold
  • Äussere Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Empfohlenes Koaxialkabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Schirmdurchmesser
  • Durchmesser des mittleren Leiters
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
  • Ausführung 1 des Steckverbinders
  • Ausführung 2 des Steckverbinders
  • Reflektionsdämpfung
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • Enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Beschichtungsstärke
  • Verriegelungsart
  • Stecken
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Oberflächenveredelung
  • Isolierungsmaterial
  • PTFE
  • Kabelanschluss (mittlerer Kontakt)
  • Kabelanschluss (äusserer Kontakt)
  • Luftdicht verschlossen
  • Knick
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Leistungsklasse
  • Kontaktwiderstand (mittlerer Leiter)
  • 10.0 mΩ Max.
  • Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
  • 5.0 mΩ Max.
  • Leistungsmerkmale
  • Isolierung
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
  • Führungsschienenlänge
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 500 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.23 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 500 PCS
  • Bemerkung