BNC-TMP-1(50)
CL0353-0019-9-50
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- BNC-TMP-1(50)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am October. 13, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- BNC-TMP-1(50)
- CL-Nummer
- CL0353-0019-9-50
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 2.0 GHz
- V.S.W.R.
- Empfindlichkeit
- Dämpfung
- Anzahl von Schnittstellen
- Steckverbinder-Schnittstellenausführung
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Steckzyklen
- Betriebstemperatur (max.)
- 65 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -10 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- Gehäusematerial
- Isolierungsmaterial
- PTFE
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Einfügedämpfug
- Reflektionsdämpfung
- Isolierung
- Prüfspannung
- Leistungsklasse
- Betriebsspannung für den Stromkreis
- Betriebsstrom für den Stromkreis
- Schaltkreisausführungen
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- 27.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 14.5 mm
Umweltspezifikation
- Relative Luftfeuchtigkeit (max.)
- Umgebungstemperatur (max.)
- Umgebungsluftfeuchtigkeit (min.)
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 20 PCS
- Masse
- 16.15 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen