SMP-TMJ
CL0353-0024-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- SMP-TMJ
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 03, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- SMP-TMJ
- CL-Nummer
- CL0353-0024-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 30.0 GHz
- V.S.W.R.
- Empfindlichkeit
- Dämpfung
- Anzahl von Schnittstellen
- Steckverbinder-Schnittstellenausführung
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Steckzyklen
- 100
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- Gehäusematerial
- Isolierungsmaterial
- PTFE
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Einfügedämpfug
- Reflektionsdämpfung
- Isolierung
- Prüfspannung
- Leistungsklasse
- Betriebsspannung für den Stromkreis
- Betriebsstrom für den Stromkreis
- Schaltkreisausführungen
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 11.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.8 mm
- Steckverbinderhöhe
- 6.5 mm
Umweltspezifikation
- Relative Luftfeuchtigkeit (max.)
- Umgebungstemperatur (max.)
- Umgebungsluftfeuchtigkeit (min.)
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 20 PCS
- Masse
- 1.47 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 100 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [SMP-TMJ_CL0353-0024-0-00_2DDrawing_0001250847.pdf: 35 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [SMP-TMJ_CL0353-0024-0-00_2DDrawing_0001250845.pdf: 31 KB]
- Datenblatt - English [SMP-TMJ_CL0353-0024-0-00_SpecSheet_0001250848.pdf: 73 KB]
- Datenblatt - 日本語 [SMP-TMJ_CL0353-0024-0-00_SpecSheet_0001250846.pdf: 111 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- RF_Report [SMP-TMJ_CL0353-0024-0-00_RF_Report_RF_Report_SMP-TMJ2.pdf: 430 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
- Simulation Model [SMP-TMJ_CL0353-0024-0-00_Simulation Model _SMP-TMJ.s2p.zip: 29 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder