Global icon

BNC-TMP-05(50)

CL0353-0094-4-50

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • BNC-TMP-05(50)
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Charakteristische Impedanz
  • 50.0 Ω

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am January. 22, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • BNC-TMP-05(50)
  • CL-Nummer
  • CL0353-0094-4-50
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Charakteristische Impedanz
  • 50.0 Ω
  • Frequenz (max.)
  • 3.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • Empfindlichkeit
  • Dämpfung
  • Anzahl von Schnittstellen
  • Steckverbinder-Schnittstellenausführung
  • Ausführung 1 des Steckverbinders
  • Ausführung 2 des Steckverbinders
  • Befestigungsart
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Steckzyklen
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 65 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -10 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • Enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusematerial
  • Isolierungsmaterial
  • PTFE
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Einfügedämpfug
  • Reflektionsdämpfung
  • Isolierung
  • Prüfspannung
  • Leistungsklasse
  • Betriebsspannung für den Stromkreis
  • Betriebsstrom für den Stromkreis
  • Schaltkreisausführungen
  • Steckverbinderlänge
  • Steckverbinderbreite
  • 21.5 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 14.5 mm
  • Relative Luftfeuchtigkeit (max.)
  • Umgebungstemperatur (max.)
  • Umgebungsluftfeuchtigkeit (min.)
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 20 PCS
  • Masse
  • 13.31 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 100 PCS
  • Bemerkung