DM3NW-SF-PEJ(800)
CL0480-0320-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DM3NW-SF-PEJ(800)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- IEC
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 25, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- DM3NW-SF-PEJ(800)
- CL-Nummer
- CL0480-0320-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- IEC
- Empfohlener Kartentyp
- Micro SD-Karte
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- Befestigungsart
- SMT
- CardBus
- Metallabschirmungen
- Ja
- Seite der Auswurftaste
- Rechts
- Steckverbinderhöhe
- 1.15 mm
- Abstand
- Schutzschalter
- Ja
- Auswurfvorrichtung
- Drücken-drücken
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 8
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 1.1 mm
- Betriebsspannung (AC)
- AC 10.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- 0.05 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Auswurftaste
- Starr
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 15.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 13.4 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 0.8 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1500 PCS
- Masse
- 0.347 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 7500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) DM3NW-SF-PEJ_4800320000_2D_Eng - English [DM3NW-SF-PEJ(800)_CL0480-0320-0-00_2DDrawing_DM3NW-SF-PEJ_4800320000_2D_Eng.pdf: 270 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DM3NW-SF-PEJ(800)_CL0480-0320-0-00_2DDrawing_DM3NW-SF-PEJ_4800320000_2D_Jap.pdf: 264 KB]
- Datenblatt - English [DM3NW-SF-PEJ(800)_CL0480-0320-0-00_SpecSheet_DM3NW-SF-PEJ_4800320000_Specsheet_Eng.pdf: 98 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DM3NW-SF-PEJ(800)_CL0480-0320-0-00_SpecSheet_DM3NW-SF-PEJ_4800320000_Specsheet_Jap.pdf: 242 KB]