CX60-24S-UNIT
CL0480-0465-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- CX60-24S-UNIT
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am January. 23, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- CX60-24S-UNIT
- CL-Nummer
- CL0480-0465-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- USB Type-C
- Industriestandard
- USB3.2
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB4 Gen.2x2
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 20.0 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 24
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Reibung
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 48.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 48.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
- Einheit
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
- 40.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- 0.8 mm Max.
- Steckverbinderhöhe
- 2.4 mm
- Steckverbinderlänge
- 11.1 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.25 mm
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 150 PCS
- Masse
- 0.431 g
- Abklebeband
- Nein
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 150 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [CX60-24S-UNIT_CL0480-0465-0-00_2DDrawing_D166698_en.pdf: 124 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [CX60-24S-UNIT_CL0480-0465-0-00_2DDrawing_CX60-24S-UNIT_4800465000_2D_JP.pdf: 133 KB]
- Datenblatt - English [CX60-24S-UNIT_CL0480-0465-0-00_SpecSheet_D166699_en.pdf: 69 KB]
- Datenblatt - 日本語 [CX60-24S-UNIT_CL0480-0465-0-00_SpecSheet_D166699_ja.pdf: 220 KB]