CX90M-16P
CL0480-0513-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- CX90M-16P
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
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am March. 24, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- CX90M-16P
- CL-Nummer
- CL0480-0513-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- USB Type-C
- Industriestandard
- USB2.0
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB2.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 0.48 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 16
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Reibung
- Betriebsstrom
- 6.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 48.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 48.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Standardverschiebung
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Schlüssel
- Nein
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
- 40.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- 0.8 mm Max.
- Steckverbinderhöhe
- 2.96 mm
- Steckverbinderlänge
- 6.55 mm
- Steckverbinderbreite
- 11.0 mm
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 1600 PCS
- Masse
- 0.258 g
- Abklebeband
- Nein
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 16000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [CX90M-16P_CL0480-0513-0-00_2DDrawing_D174082_en.pdf: 233 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [CX90M-16P_CL0480-0513-0-00_2DDrawing_D174082_ja.pdf: 231 KB]
- Datenblatt - English [CX90M-16P_CL0480-0513-0-00_SpecSheet_CX90M-16P_4800513000_Specsheet_Eng.pdf: 62 KB]
- Datenblatt - 日本語 [CX90M-16P_CL0480-0513-0-00_SpecSheet_CX90M-16P_4800513000_Specsheet_Jap.pdf: 192 KB]
- Produktrichtlinien - English [CX90M-16P_CL0480-0513-0-00_Guideline_CX90M-16P_4800513000_Design Guide_En.pdf: 1,482 KB]