DF51K-3S-2C(800)
CL0480-0562-0-00
					RoHS (EU)2015/863
					
			
				
				Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
			
			
		- Artikelnummer
 - DF51K-3S-2C(800)
 - Steckverbindertyp
 - Buchse
 - Bauteile
 - Kabelmontage
 - Industriestandard
 
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am March. 23, 2023
				Produktinformation
			- Artikelnummer
 - DF51K-3S-2C(800)
 - CL-Nummer
 - CL0480-0562-0-00
 
							Grundlegende Informationen
					- Steckverbindertyp
 - Buchse
 - Bauteile
 - Kabelmontage
 - Industriestandard
 - Sicherheitsstandards
 - Anzahl der Kontakte
 - 3
 - Betriebsstrom
 - 2.0 A
 - Betriebsstrom andere
 - Betriebsspannung (AC)
 - AC 250.0 V
 - Betriebsspannung (AC) andere
 - Betriebsspannung (DC)
 - DC 250.0 V
 - Betriebsspannung (DC) andere
 - Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
 - 1
 - Bestückungsabstand
 - Kontaktabstand
 - 2.0 mm
 - Steckverbinderlänge
 - 8.8 mm
 - Steckverbinderbreite
 - 7.7 mm
 - Steckverbinderhöhe
 - 9.7 mm
 - Befestigungsart
 - Bestückungsseite
 - PCB-Stabilisierungsfunktion
 - Versetzte Führungsschiene
 - Nein
 - Empfohlene PCB-Stärke
 - Steckverbinderausrichtung
 - Steckzyklen
 - Kontaktbeschichtung
 - Beschichtungsstärke
 - Gehäusefarbe
 - Schwarz
 - Kabel-Anschlussmethode
 - Empfohlene Drahtstärke
 - Einzelner Draht
 - Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
 - 30
 - Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
 - 22
 - Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
 - 0.055 mm²
 - Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
 - 0.342 mm²
 - Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
 - Betriebstemperatur (max.)
 - 105 ℃
 - Betriebstemperatur (min.)
 - -55 ℃
 - Befestigungsart des Bedienfeldes
 - Einbaurichtung
 - Gleitbereich (XY)(mm)
 - Effektive Stecklänge (Z) (mm)
 - RoHS (EU)2015/863
 - Konform
 - SVHC
 - Kontakt
 - Steckverbindertyp Detailseite
 
							Maßangaben
					- Verriegelungsart
 - Verriegelungstaste
 - Schlüssel
 - Berührschutz
 - Nein
 - Metallabschirmungen
 - Nein
 
							Elektrische Spezifikationen
					- Kontaktwiderstand
 - 30.0 mΩ Max.
 - Prüfspannung
 - 650 V Max.
 - Leistungsmerkmale
 - Übertragungsgeschwindigkeit
 
							Andere
					- Draht/ Kabel UL-konform
 - Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
 - 0.8 mm
 - Maximum Drahtisolationsdurchmesser
 - 1.45 mm
 - Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
 - Kabel-Aussendurchmesser
 - Tab-Breite (mm)
 
							Mechanische Angaben
					- Verpackungsart
 - Tasche
 - Kaufeinheit
 - 100 PCS
 - Abklebeband
 - Nein
 - Masse
 - 0.29 g
 - Empfindlich gegen Aufladungen
 - Menge / Karton
 - 3000 PCS
 
							Verpackungsvorschriften
					- Kabelfarbe
 - Glühdraht-konform
 - Nein
 - Bemerkung
 
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF51K-3S-2C(800)_CL0480-0562-0-00_2DDrawing_DF51K-3S-2C(800)_4800562000_2D_ENG.pdf: 73 KB]
 - Zeichnung (2D) - 日本語 [DF51K-3S-2C(800)_CL0480-0562-0-00_2DDrawing_DF51K-3S-2C(800)_4800562000_2D_JAP.pdf: 72 KB]
 - Datenblatt - English [DF51K-3S-2C(800)_CL0480-0562-0-00_SpecSheet_DF51K-3S-2C(800)_4800562000_SPECSHEET_ENG.pdf: 105 KB]
 - Datenblatt - 日本語 [DF51K-3S-2C(800)_CL0480-0562-0-00_SpecSheet_DF51K-3S-2C(800)_4800562000_SPECSHEET_JAP.pdf: 154 KB]
 - Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
 - Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
 - Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
 
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
 - Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
 
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
 
Passende Steckverbinder
                         
                        Artikelnummer
                    Empfohlene Drahtstärke
                
                            	AWG 22.0-22.0
0.342-0.342 mm²
                        0.342-0.342 mm²
                            	AWG 22.0-22.0
0.342-0.342 mm²
                        0.342-0.342 mm²
                            	AWG 24.0-28.0
0.221-0.089 mm²
                        0.221-0.089 mm²
                            	AWG 24.0-28.0
0.221-0.089 mm²
                        0.221-0.089 mm²
                            	AWG 30.0-30.0
0.055-0.055 mm²
                        0.055-0.055 mm²
                            	AWG 30.0-30.0
0.055-0.055 mm²
                        0.055-0.055 mm²
                            	AWG 22.0-22.0
0.342-0.342 mm²
                        0.342-0.342 mm²
                            	AWG 22.0-22.0
0.342-0.342 mm²
                        0.342-0.342 mm²
                            	AWG 24.0-28.0
0.221-0.089 mm²
                        0.221-0.089 mm²
                            	AWG 24.0-28.0
0.221-0.089 mm²
                        0.221-0.089 mm²
                            	AWG 30.0-30.0
0.055-0.055 mm²
                        0.055-0.055 mm²
                            	AWG 30.0-30.0
0.055-0.055 mm²
                        0.055-0.055 mm²