DF51K-22SC(800)
CL0480-0582-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF51K-22SC(800)
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am March. 23, 2023
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF51K-22SC(800)
- CL-Nummer
- CL0480-0582-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Steckverbinderhöhe
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.342 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.342 mm²
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 1.2 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.45 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.066 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- Tin plating
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF51K-22SC(800)_CL0480-0582-0-00_2DDrawing_DF51K-22SC(800)_4800582000_2D_ENG.pdf: 61 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF51K-22SC(800)_CL0480-0582-0-00_2DDrawing_DF51K-22SC(800)_4800582000_2D_JAP.pdf: 59 KB]
- Datenblatt - English [DF51K-22SC(800)_CL0480-0582-0-00_SpecSheet_DF51K-22SC(800)_4800582000_SPECSHEET_ENG.pdf: 89 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF51K-22SC(800)_CL0480-0582-0-00_SpecSheet_DF51K-22SC(800)_4800582000_SPECSHEET_JAP.pdf: 150 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
0.342-0.055 mm²
AWG 22.0-30.0
0.342-0.055 mm²
0.342-0.055 mm²
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Werkzeug zum Entfernen der Kontakte |
||
|
Handcrimpzange |
||
|
Handcrimpzange |