Global icon

DF51K-20DS-2C(800)

CL0480-0575-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF51K-20DS-2C(800)
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am March. 23, 2023

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • DF51K-20DS-2C(800)
  • CL-Nummer
  • CL0480-0575-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 20
  • Betriebsstrom
  • 2.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 250.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • 2.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 22.8 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 10.15 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 9.7 mm
  • Befestigungsart
  • Bestückungsseite
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Versetzte Führungsschiene
  • Nein
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderausrichtung
  • Steckzyklen
  • Kontaktbeschichtung
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Einzelner Draht
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 30
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 22
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • 0.055 mm²
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • 0.342 mm²
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
  • Kontakt
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Nein
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 650 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 0.8 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 1.45 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 0.91 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 2000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Nein
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Montageanleitung

  • Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]

  Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 22.0-22.0
0.342-0.342 mm²
AWG 22.0-22.0
0.342-0.342 mm²
AWG 24.0-28.0
0.221-0.089 mm²
AWG 24.0-28.0
0.221-0.089 mm²
AWG 30.0-30.0
0.055-0.055 mm²
AWG 30.0-30.0
0.055-0.055 mm²
AWG 22.0-22.0
0.342-0.342 mm²
AWG 22.0-22.0
0.342-0.342 mm²
AWG 24.0-28.0
0.221-0.089 mm²
AWG 24.0-28.0
0.221-0.089 mm²
AWG 30.0-30.0
0.055-0.055 mm²
AWG 30.0-30.0
0.055-0.055 mm²