CX90MWD2-24P
CL0480-0609-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- CX90MWD2-24P
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
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am January. 23, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- CX90MWD2-24P
- CL-Nummer
- CL0480-0609-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- USB Type-C
- Industriestandard
- USB3.0
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB3.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 5.0 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- IP 68, IP 69K
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 24
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Reibung
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 48.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 48.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Standardverschiebung
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Schlüssel
- Nein
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
- 40.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- 0.8 mm Max.
- Steckverbinderhöhe
- 3.46 mm
- Steckverbinderlänge
- 8.15 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.94 mm
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 1500 PCS
- Masse
- 0.514 g
- Abklebeband
- Nein
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 15000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [CX90MWD2-24P_CL0480-0609-0-00_2DDrawing_CX90MWD2-24P_2D_ENG.pdf: 313 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [CX90MWD2-24P_CL0480-0609-0-00_2DDrawing_CX90MWD2-24P_2D_JP.pdf: 338 KB]
- Datenblatt - English [CX90MWD2-24P_CL0480-0609-0-00_SpecSheet_CX90MWD2-24P_4800609000_Specsheet_Eng.pdf: 264 KB]
- Datenblatt - 日本語 [CX90MWD2-24P_CL0480-0609-0-00_SpecSheet_CX90MWD2-24P_4800609000_Specsheet_Jap.pdf: 416 KB]
- Produktrichtlinien - English [CX90MWD2-24P_CL0480-0609-0-00_Guideline_CX90MWD2-24P_4800609000_Design Guide_En.pdf: 1,916 KB]