Global icon

CX90BW-16P(001)

CL0480-1034-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • CX90BW-16P(001)
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
  • CX90BW-16P(001)
  • CL-Nummer
  • CL0480-1034-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • USB Type-C
  • Industriestandard
  • USB2.0
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • USB2.0
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Wasserdichtigkeit
  • IP 54
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • 48 hours h
  • Steckzyklen
  • 10000
  • Anzahl der Kontakte
  • 16
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 0.5 mm
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Verriegelungsart
  • Reibung
  • Betriebsstrom
  • 5.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 48.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 48.0 V
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
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Nicht rostender Stahl
  • Kontaktart
  • Männlich
  • Gehäusefarbe
  • Metallabschirmungen
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Löten
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Nein
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Nein
  • Prüfspannung
  • Kontaktwiderstand
  • 40.0 mΩ Max.
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 0.8 mm Max.
  • Steckverbinderhöhe
  • 3.82 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 6.3 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 10.5 mm
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
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 1400 PCS
  • Masse
  • 0.437 g
  • Abklebeband
  • Nein
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 14000 PCS
  • Bemerkung