CX90MW9-24P1(002)
CL0480-1041-0-02
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- CX90MW9-24P1(002)
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
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 19, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- CX90MW9-24P1(002)
- CL-Nummer
- CL0480-1041-0-02
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- USB Type-C
- Industriestandard
- USB4
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB4 Gen.2x2
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 20.0 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- IP 68, IP 69K
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 24
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Reibung
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 48.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 48.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Standardverschiebung
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Schlüssel
- Nein
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
- 40.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- 0.8 mm Max.
- Steckverbinderhöhe
- 3.85 mm
- Steckverbinderlänge
- 8.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 11.2 mm
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 1400 PCS
- Masse
- 0.464 g
- Abklebeband
- Nein
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 14000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [CX90MW9-24P1(002)_CL0480-1041-0-02_2DDrawing_CX90MW9-24P1(002)_4801041002_2D_Eng.pdf: 355 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [CX90MW9-24P1(002)_CL0480-1041-0-02_2DDrawing_CX90MW9-24P1(002)_4801041002_2D_Jp.pdf: 367 KB]
- Datenblatt - English [CX90MW9-24P1(002)_CL0480-1041-0-02_SpecSheet_CX90MW9-24P1(002)_4801041002_Specsheet_Eng.pdf: 185 KB]
- Datenblatt - 日本語 [CX90MW9-24P1(002)_CL0480-1041-0-02_SpecSheet_CX90MW9-24P1(002)_4801041002_Specsheet_Jp.pdf: 201 KB]
- Produktrichtlinien - English [CX90MW9-24P1(002)_CL0480-1041-0-02_Guideline_CX90MW9-24P1(002)_4801041002_Design Guide.pdf: 1,293 KB]