CX90B5-16P2
CL0480-1367-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- CX90B5-16P2
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 19, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- CX90B5-16P2
- CL-Nummer
- CL0480-1367-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- USB Type-C
- Industriestandard
- USB2.0
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB2.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 0.48 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 16
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Reibung
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 48.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 48.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Schlüssel
- Nein
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
- 40.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderhöhe
- 3.17 mm
- Steckverbinderlänge
- 6.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.94 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1500 PCS
- Masse
- 0.4273 g
- Abklebeband
- Nein
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 7500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [CX90B5-16P2_CL0480-1367-0-00_2DDrawing_CX90B5-16P2_4801367000_2D_ENG.pdf: 273 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [CX90B5-16P2_CL0480-1367-0-00_2DDrawing_CX90B5-16P2_4801367000_2D_JP.pdf: 285 KB]
- Datenblatt - English [CX90B5-16P2_CL0480-1367-0-00_SpecSheet_CX90B5-16P2_4801367000_Specsheet_ENG.pdf: 504 KB]
- Datenblatt - 日本語 [CX90B5-16P2_CL0480-1367-0-00_SpecSheet_CX90B5-16P2_4801367000_Specsheet_JP.pdf: 5,941 KB]