CX90B5-16P1
CL0480-1369-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- CX90B5-16P1
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
- CX90B5-16P1
- CL-Nummer
- CL0480-1369-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- USB Type-C
- Industriestandard
- USB2.0
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB2.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 0.48 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 16
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Reibung
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 48.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 48.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Schlüssel
- Nein
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
- 40.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- 0.9 mm Max.
- Steckverbinderhöhe
- 3.17 mm
- Steckverbinderlänge
- 6.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.94 mm
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 1500 PCS
- Masse
- 0.4267 g
- Abklebeband
- Nein
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 7500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [CX90B5-16P1_CL0480-1369-0-00_2DDrawing_CX90B5-16P1_4801369000_2D_ENG.pdf: 266 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [CX90B5-16P1_CL0480-1369-0-00_2DDrawing_CX90B5-16P1_4801369000_2D_JP.pdf: 281 KB]
- Datenblatt - English [CX90B5-16P1_CL0480-1369-0-00_SpecSheet_CX90B5-16P1_4801369000_Specsheet_ENG.pdf: 504 KB]
- Datenblatt - 日本語 [CX90B5-16P1_CL0480-1369-0-00_SpecSheet_CX90B5-16P1_4801369000_Specsheet_JP.pdf: 5,941 KB]