Global icon

DF1E-2428PC

CL0541-0940-2-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF1E-2428PC
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
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
  • DF1E-2428PC
  • CL-Nummer
  • CL0541-0940-2-00
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 250.0 V
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
  • Zinn
  • Beschichtungsstärke
  • 1.0 μm
  • Gehäusefarbe
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Einzelner Draht
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 28
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 24
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
  • -35 ℃
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
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 650 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • UL 1061, 1007
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 0.9 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 1.5 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.073 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 30000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung

Artikelnummer Werkzeugausführung Werkzeugname
Werkzeug zum Entfernen der Kontakte
Handcrimpzange