DF1E-10EP-2.5C
CL0541-0951-9-00
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF1E-10EP-2.5C
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- DF1E-10EP-2.5C
- CL-Nummer
- CL0541-0951-9-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Betriebsstrom
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 35.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 9.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 18.8 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Weiß
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
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
- -35 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einrasten
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
- Reihenstecker
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
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
- UL 1061, 1007
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.1 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF1E-10EP-2.5C_CL0541-0951-9-00_2DDrawing_0000993364.pdf: 144 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF1E-10EP-2.5C_CL0541-0951-9-00_2DDrawing_0000847434.pdf: 132 KB]
- Datenblatt - English [DF1E-10EP-2.5C_CL0541-0951-9-00_SpecSheet_0000419806.pdf: 96 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF1E-10EP-2.5C_CL0541-0951-9-00_SpecSheet_0001002774.pdf: 117 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF1E-10EP-2.5C_CL0541-0951-9-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 20.0-22.0
AWG 20.0-22.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Stecker