DF11-6DS-2C
CL0543-0502-8-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF11-6DS-2C
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
- DF11-6DS-2C
- CL-Nummer
- CL0543-0502-8-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 8.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 7.3 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 30
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 22
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
- -30 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1061, 1007
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.75 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.45 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.13 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- Standard product
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF11-6DS-2C_CL0543-0502-8-00_2DDrawing_0000995267.pdf: 59 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF11-6DS-2C_CL0543-0502-8-00_2DDrawing_0000852944.pdf: 127 KB]
- Datenblatt - English [DF11-6DS-2C_CL0543-0502-8-00_SpecSheet_0000421184.pdf: 91 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF11-6DS-2C_CL0543-0502-8-00_SpecSheet_0001033717.pdf: 111 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF11-6DS-2C_CL0543-0502-8-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF11-6DS-2C_CL0543-0502-8-00_Certifications_UL_0001457450.pdf: 294 KB]
- Zertifizierungen (CSA) [DF11-6DS-2C_CL0543-0502-8-00_Certifications_CSA_0001457447.pdf: 103 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste
Kurzer Kontaktpin
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Adapter
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste