DF11-6DP-2DSA(08)
CL0543-0518-8-08
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF11-6DP-2DSA(08)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF11-6DP-2DSA(08)
- CL-Nummer
- CL0543-0518-8-08
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 8.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 6.6 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
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
- -30 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.24 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 6000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- Tin plating .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF11-6DP-2DSA(08)_CL0543-0518-8-08_2DDrawing_0000986679.pdf: 150 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF11-6DP-2DSA(08)_CL0543-0518-8-08_2DDrawing_0000814906.pdf: 145 KB]
- Datenblatt - English [DF11-6DP-2DSA(08)_CL0543-0518-8-08_SpecSheet_0000404395.pdf: 76 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF11-6DP-2DSA(08)_CL0543-0518-8-08_SpecSheet_0000503651.pdf: 118 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF11-6DP-2DSA(08)_CL0543-0518-8-08_Certifications_UL_0001457450.pdf: 294 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [DF11-6DP-2DSA(08)_CL0543-0518-8-08_3DDrawing_IGES_0001217009I.zip: 155 KB]
- 3D-Modell (STEP) [DF11-6DP-2DSA(08)_CL0543-0518-8-08_3DDrawing_STEP_0001217009S.zip: 111 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [DF11-6DP-2DSA(08)_CL0543-0518-8-08_Footprint_Allegro_0001474207.zip: 143 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse