DF11-10DS-2C
CL0543-0504-3-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF11-10DS-2C
- Connector Type
- Socket
- Parts
- Cable Assembly
- No
- Industry Standard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF11-10DS-2C
- CL-Nummer
- CL0543-0504-3-00
Basic Specifications
- Connector Type
- Socket
- Parts
- Cable Assembly
- No
- Industry Standard
- Safety Standards
- C-UL/CSA, UL
- Number of Positions
- 10
- Rated Current
- 2.0 A
- Rated Current other
- Rated Voltage (AC)
- AC 250.0 V
- Rated Voltage (AC) other
- Rated Voltage (DC)
- DC 250.0 V
- Rated Voltage (DC) other
- Number of Rows (Interface)
- 2
- Mounting Pitch
- Contact Pitch
- 2.0 mm
- Connector Length
- 12.0 mm
- Connector Width
- 5.0 mm
- Connector Height
- 7.3 mm
- Mounting Style
- Mounting Side
- PCB Stabilizing Feature
- Staggered Lead
- No
- Recommended PCB Thickness
- Connector Orientation
- Mating/Unmating Cycles
- Contact Plating
- Plating Thickness
- Housing Color
- Black
- Wire Termination Method
- Crimping
- Recommended Wire Type
- Discrete wire
- Recommended Min. Wire Size (AWG)
- 30
- Recommended Max. Wire Size (AWG)
- 22
- Recommended Min. Wire Size (mm²)
- Recommended Max. Wire Size (mm²)
- Applicable FPC Cable Thickness (mm)
- Operating Temperature Max.
- 85 ℃
- Operating Temperature Min.
- -30 ℃
- Panel Mounting Style
- Mounting direction
- Floating Range(XY)(mm)
- Effective Mating Length(Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforming
- SVHC
- 35th Non-Contained
- Connector Type Details
Mechanical Specifications
- Locking Style
- Friction
- Key
- Finger Protection
- Metal Shields
Electrical Specifications
- Contact Resistance
- 30.0 mΩ Max.
- Withstanding Voltage
- 650 V Max.
- Performance Characteristics
- Transmission Rate
Dimensional Information
- UL Style Wire/Cable
- UL 1061, 1007
- Min. Wire Insulation Diameter
- 0.75 mm
- Max. Wire Insulation Diameter
- 1.45 mm
- Notes on Recommended Wire
- Cable Outer Diameter
- Tab Width (mm)
Packaging Specifications
- Packaging Type
- Bag
- Purchase Unit
- 100 PCS
- Pick-up Tape
- Mass
- 0.19 g
- Static Sensitive
- Qty/Box
- 10000 PCS
Others
- Cable Color
- Glow Wire Compliant
- No
- Remarks
- Standard product
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF11-10DS-2C_CL0543-0504-3-00_2DDrawing_0000995267.pdf: 59 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF11-10DS-2C_CL0543-0504-3-00_2DDrawing_0000852944.pdf: 127 KB]
- Datenblatt - English [DF11-10DS-2C_CL0543-0504-3-00_SpecSheet_0000421184.pdf: 91 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF11-10DS-2C_CL0543-0504-3-00_SpecSheet_0001033714.pdf: 115 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF11-10DS-2C_CL0543-0504-3-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF11-10DS-2C_CL0543-0504-3-00_Certifications_UL_0001457450.pdf: 294 KB]
- Zertifizierungen (CSA) [DF11-10DS-2C_CL0543-0504-3-00_Certifications_CSA_0001457447.pdf: 103 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 22.0-22.0
AWG 22.0-22.0
AWG 30.0-30.0
AWG 30.0-30.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Straight
Header
Header
Straight
Header
Header
Straight
Header
Header
Right angle
Header
Header
Right angle
Header
Header
Straight
Header
Header
Adapter
Straight
Header
Header
Straight
Header
Header
Straight
Header
Header
Straight
Header
Header
Straight
Header
Header