DF11-10DP-2DS(24)
CL0543-0536-0-24
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF11-10DP-2DS(24)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 12, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF11-10DP-2DS(24)
- CL-Nummer
- CL0543-0536-0-24
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 12.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 6.45 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
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
- -30 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Rohr
- Kaufeinheit
- 40 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.43 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 4000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- 40 pieces / tube , Tin plating .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF11-10DP-2DS(24)_CL0543-0536-0-24_2DDrawing_0000986758.pdf: 277 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF11-10DP-2DS(24)_CL0543-0536-0-24_2DDrawing_0000815927.pdf: 259 KB]
- Datenblatt - English [DF11-10DP-2DS(24)_CL0543-0536-0-24_SpecSheet_0000404564.pdf: 127 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF11-10DP-2DS(24)_CL0543-0536-0-24_SpecSheet_0000986344.pdf: 121 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [DF11-10DP-2DS(24)_CL0543-0536-0-24_3DDrawing_IGES_0001216889I.zip: 317 KB]
- 3D-Modell (STEP) [DF11-10DP-2DS(24)_CL0543-0536-0-24_3DDrawing_STEP_0001216889S.zip: 153 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [DF11-10DP-2DS(24)_CL0543-0536-0-24_Footprint_Allegro_0001474168.zip: 144 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse