DF11-12DEP-2C
CL0543-0623-2-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF11-12DEP-2C
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- DF11-12DEP-2C
- CL-Nummer
- CL0543-0623-2-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 12
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 19.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.09 mm
- Steckverbinderhöhe
- 13.0 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 24
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
- -30 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einrasten
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
- Reihenstecker
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1061, 1007
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.9 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.45 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.61 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- Standard product
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF11-12DEP-2C_CL0543-0623-2-00_2DDrawing_0000985364.pdf: 147 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF11-12DEP-2C_CL0543-0623-2-00_2DDrawing_0000805457.pdf: 196 KB]
- Datenblatt - English [DF11-12DEP-2C_CL0543-0623-2-00_SpecSheet_0000400898.pdf: 114 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF11-12DEP-2C_CL0543-0623-2-00_SpecSheet_0000977322.pdf: 110 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF11-12DEP-2C_CL0543-0623-2-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0