DF11-EP2428PCA
CL0543-0618-2-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF11-EP2428PCA
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- DF11-EP2428PCA
- CL-Nummer
- CL0543-0618-2-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
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
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 24
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
- -30 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1061, 1007
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.9 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.45 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.04 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 50000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- Standard product
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF11-EP2428PCA_CL0543-0618-2-00_2DDrawing_0001438080.pdf: 28 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF11-EP2428PCA_CL0543-0618-2-00_2DDrawing_0000740529.pdf: 63 KB]
- Datenblatt - English [DF11-EP2428PCA_CL0543-0618-2-00_SpecSheet_0001438081.pdf: 59 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF11-EP2428PCA_CL0543-0618-2-00_SpecSheet_0001056775.pdf: 118 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF11-EP2428PCA_CL0543-0618-2-00_Guideline_0001484832.pdf: 201 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF11-EP2428PCA_CL0543-0618-2-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [DF11-EP2428PCA_CL0543-0618-2-00_CableAsseyInstruction_0001313101.pdf: 632 KB]
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [DF11-EP2428PCA_CL0543-0618-2-00_CableAsseyInstruction_0001345660.pdf: 818 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [DF11-EP2428PCA_CL0543-0618-2-00_CrimpQualityStandard_0001315714.pdf: 34 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [DF11-EP2428PCA_CL0543-0618-2-00_CrimpQualityStandard_0001292883.pdf: 44 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 24.0-28.0
AWG 0.0-0.0
0.0-0.0 mm²
0.0-0.0 mm²
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
AWG 24.0-28.0
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Werkzeug zum Entfernen der Kontakte |
||
|
Handcrimpzange |