DF11CZ-22DP-2V(27)
CL0543-2056-5-27
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF11CZ-22DP-2V(27)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF11CZ-22DP-2V(27)
- CL-Nummer
- CL0543-2056-5-27
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 22
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 29.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 9.2 mm
- Steckverbinderhöhe
- 7.2 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Beige
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -30 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 500 PCS
- Abklebeband
- Ja
- Masse
- 1.1 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- 500 pieces / reel , Tin plating , With cap for vacuum pick up and place .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF11CZ-22DP-2V(27)_CL0543-2056-5-27_2DDrawing_0001001151.pdf: 202 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF11CZ-22DP-2V(27)_CL0543-2056-5-27_2DDrawing_0001411873.pdf: 195 KB]
- Datenblatt - English [DF11CZ-22DP-2V(27)_CL0543-2056-5-27_SpecSheet_0000427601.pdf: 177 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF11CZ-22DP-2V(27)_CL0543-2056-5-27_SpecSheet_0001014240.pdf: 139 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF11CZ-22DP-2V(27)_CL0543-2056-5-27_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF11CZ-22DP-2V(27)_CL0543-2056-5-27_Certifications_UL_0001457450.pdf: 294 KB]
- Zertifizierungen (CSA) [DF11CZ-22DP-2V(27)_CL0543-2056-5-27_Certifications_CSA_0001457447.pdf: 103 KB]
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
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse