DF11CZ-22DS-2V(22)
CL0543-2072-1-22
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF11CZ-22DS-2V(22)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am November. 11, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF11CZ-22DS-2V(22)
- CL-Nummer
- CL0543-2072-1-22
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 22
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 29.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.95 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Beige
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -30 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 34th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 500 PCS
- Abklebeband
- Ja
- Masse
- 1.17 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- 500 pieces / reel , Tin plating , With cap for vacuum pick up and place .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF11CZ-22DS-2V(22)_CL0543-2072-1-22_2DDrawing_0001001263.pdf: 210 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF11CZ-22DS-2V(22)_CL0543-2072-1-22_2DDrawing_0000870240.pdf: 195 KB]
- Datenblatt - English [DF11CZ-22DS-2V(22)_CL0543-2072-1-22_SpecSheet_0000427871.pdf: 177 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF11CZ-22DS-2V(22)_CL0543-2072-1-22_SpecSheet_0001014119.pdf: 138 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF11CZ-22DS-2V(22)_CL0543-2072-1-22_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF11CZ-22DS-2V(22)_CL0543-2072-1-22_Certifications_UL_0001457450.pdf: 294 KB]
- Zertifizierungen (CSA) [DF11CZ-22DS-2V(22)_CL0543-2072-1-22_Certifications_CSA_0001457447.pdf: 103 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste