Global icon

DF51-2EP-2C

CL0543-5125-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF51-2EP-2C
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
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
  • DF51-2EP-2C
  • CL-Nummer
  • CL0543-5125-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • C-UL/CSA, UL
  • Anzahl der Kontakte
  • 2
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 250.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • 2.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 17.5 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 5.4 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 15.15 mm
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
  • Schwarz
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Einzelner Draht
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 28
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 24
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 105 ℃
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
  • Reihenstecker
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Nein
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 650 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 0.9 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 1.45 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.76 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1600 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Nein
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]