DF62-EP22PCFA
CL0544-0507-8-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF62-EP22PCFA
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 23, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF62-EP22PCFA
- CL-Nummer
- CL0544-0507-8-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 4.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
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
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -35 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1061
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 1.26 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.3 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 15000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.054 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 15000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF62-EP22PCFA_CL0544-0507-8-00_2DDrawing_0000951023.pdf: 154 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF62-EP22PCFA_CL0544-0507-8-00_2DDrawing_0000592681.pdf: 156 KB]
- Datenblatt - English [DF62-EP22PCFA_CL0544-0507-8-00_SpecSheet_0000355315.pdf: 71 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF62-EP22PCFA_CL0544-0507-8-00_SpecSheet_0001092780.pdf: 120 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF62-EP22PCFA_CL0544-0507-8-00_Guideline_0000122220.pdf: 375 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF62-EP22PCFA_CL0544-0507-8-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [DF62-EP22PCFA_CL0544-0507-8-00_CableAsseyInstruction_0000107658.pdf: 400 KB]
- Crimp-Bedingung - English [DF62-EP22PCFA_CL0544-0507-8-00_CrimpCondition_0001619262.pdf: 179 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [DF62-EP22PCFA_CL0544-0507-8-00_CrimpCondition_0001619261.pdf: 179 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [DF62-EP22PCFA_CL0544-0507-8-00_CrimpQualityStandard_0001323190.pdf: 47 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Applikator |
||
|
Werkzeug zum Entfernen der Kontakte |