DF62B-4EP-2.2C(10)
CL0544-0560-0-10
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF62B-4EP-2.2C(10)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- DF62B-4EP-2.2C(10)
- CL-Nummer
- CL0544-0560-0-10
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.2 mm
- Steckverbinderlänge
- 6.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 16.05 mm
- Steckverbinderhöhe
- 7.3 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Weiß
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -35 ℃
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
- Reihenstecker
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- USB2.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007, 1061
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.37 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 4000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- Mold : White .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF62B-4EP-2.2C(10)_CL0544-0560-0-10_2DDrawing_0000954777.pdf: 111 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF62B-4EP-2.2C(10)_CL0544-0560-0-10_2DDrawing_0000614589.pdf: 112 KB]
- Datenblatt - English [DF62B-4EP-2.2C(10)_CL0544-0560-0-10_SpecSheet_0000381052.pdf: 72 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF62B-4EP-2.2C(10)_CL0544-0560-0-10_SpecSheet_0000946934.pdf: 123 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF62B-4EP-2.2C(10)_CL0544-0560-0-10_Guideline_0000122220.pdf: 375 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF62B-4EP-2.2C(10)_CL0544-0560-0-10_Guideline_0000122231.pdf: 307 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF62B-4EP-2.2C(10)_CL0544-0560-0-10_Guideline_0000107671.pdf: 324 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF62B-4EP-2.2C(10)_CL0544-0560-0-10_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF62B-4EP-2.2C(10)_CL0544-0560-0-10_Certifications_UL_0001457481.pdf: 887 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [DF62B-4EP-2.2C(10)_CL0544-0560-0-10_Certifications_TUV_0001635523.pdf: 1,577 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF62B-4EP-2.2C(10)_CL0544-0560-0-10_Certifications_cUL_0001457482.pdf: 887 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 24.0-28.0
AWG 22.0-22.0
AWG 30.0-30.0
AWG 22.0-22.0
AWG 24.0-28.0
AWG 30.0-30.0
AWG 22.0-22.0
AWG 24.0-28.0
AWG 30.0-30.0
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp