DF62-13P-2.2DS(01)
CL0544-0581-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF62-13P-2.2DS(01)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am January. 16, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF62-13P-2.2DS(01)
- CL-Nummer
- CL0544-0581-0-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 13
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 4
- Bestückungsabstand
- 2.2 mm
- Kontaktabstand
- 2.2 mm
- Steckverbinderlänge
- 11.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 19.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 12.9 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
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
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.52 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 700 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF62-13P-2.2DS(01)_CL0544-0581-0-01_2DDrawing_0001658550.pdf: 231 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF62-13P-2.2DS(01)_CL0544-0581-0-01_2DDrawing_0001658440.pdf: 224 KB]
- Datenblatt - English [DF62-13P-2.2DS(01)_CL0544-0581-0-01_SpecSheet_0001658551.pdf: 74 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF62-13P-2.2DS(01)_CL0544-0581-0-01_SpecSheet_0001658441.pdf: 129 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF62-13P-2.2DS(01)_CL0544-0581-0-01_Guideline_0000122231.pdf: 307 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF62-13P-2.2DS(01)_CL0544-0581-0-01_Guideline_0000107671.pdf: 324 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF62-13P-2.2DS(01)_CL0544-0581-0-01_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]