Global icon

FX23L-20S-0.5SV(20)

CL0573-2301-9-20

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FX23L-20S-0.5SV(20)
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
  • FX23L-20S-0.5SV(20)
  • CL-Nummer
  • CL0573-2301-9-20
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • PCIe Gen.4
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 16.0 Gbps
  • Kontaktabstand
  • 0.5 mm
  • Bestückungsabstand
  • 0.5 mm
  • Tab-Breite (mm)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • 8.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 12.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 8.0, 10.0, 12.0 mm
  • Anzahl der Kontakte
  • 20
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Toleranzausgleichende Konstruktion
  • Ja
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Steckzyklen
  • 100
  • Befestigungsart
  • SMT, THR
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • 3.0 A
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 50.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • AC 200.0 V
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 105 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -55 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • 35th Nicht enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Beschichtungsstärke
  • 0.1 μm
  • Metallabschirmungen
  • Verriegelungsart
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • PCB-Reinigung
  • Positionierstift
  • Nein
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Nein
  • Prüfspannung
  • 150 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 70.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 21.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 10.5 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 5.8 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 1.6 mm Max.
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 500 PCS
  • Abklebeband
  • Ja
  • Masse
  • 0.85 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 500 PCS
  • Bemerkung
  • 500 pieces / reel

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Datenblatt

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen