FX23L-20P-0.5SV12
CL0573-2201-4-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX23L-20P-0.5SV12
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 24, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- FX23L-20P-0.5SV12
- CL-Nummer
- CL0573-2201-4-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- PCIe Gen.4
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 16.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 12.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 12.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 12.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Ja
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 100
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- 3.0 A
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 200.0 V
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
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
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 150 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 70.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 18.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 10.85 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 96 PCS
- Abklebeband
- Ja
- Masse
- 0.72 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1152 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX23L-20P-0.5SV12_CL0573-2201-4-00_2DDrawing_0000956367.pdf: 195 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX23L-20P-0.5SV12_CL0573-2201-4-00_2DDrawing_0000625091.pdf: 185 KB]
- Datenblatt - English [FX23L-20P-0.5SV12_CL0573-2201-4-00_SpecSheet_0000392196.pdf: 210 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX23L-20P-0.5SV12_CL0573-2201-4-00_SpecSheet_0001109773.pdf: 228 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Touchstone | FX23L(H=12mm) Touchstone File_GSSGSSG_Measurement | zip | 761 KB |
| Touchstone | FX23L(H=12mm) Touchstone File_GSSGSSG_Simulation_Reference Inpeadance 85Ω | zip | 519 KB |
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
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Rechtwinklig
Buchse
Buchse