FX23-20S-0.5SV10
CL0573-3301-4-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX23-20S-0.5SV10
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
- FX23-20S-0.5SV10
- CL-Nummer
- CL0573-3301-4-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- PCIe Gen.4
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 16.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 25.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 30.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 25.0, 30.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Ja
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 100
- Befestigungsart
- SMT, THR
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- 3.0 A
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 200.0 V
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
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
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 150 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 70.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 17.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 7.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 16.8 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 84 PCS
- Abklebeband
- Ja
- Masse
- 1.51 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 672 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX23-20S-0.5SV10_CL0573-3301-4-00_2DDrawing_0000955275.pdf: 506 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX23-20S-0.5SV10_CL0573-3301-4-00_2DDrawing_0000617555.pdf: 457 KB]
- Datenblatt - English [FX23-20S-0.5SV10_CL0573-3301-4-00_SpecSheet_0000384206.pdf: 210 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX23-20S-0.5SV10_CL0573-3301-4-00_SpecSheet_0001105587.pdf: 228 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Touchstone | FX23(H=25mm) Touchstone File_GSSGSSG_Measurement | zip | 760 KB |
| Touchstone | FX23(H=30mm) Touchstone File_GSSGSSG_Measurement | zip | 760 KB |
| Touchstone | FX23(H=25mm) Touchstone File_GSSGSSG_Simulation_Reference Inpeadance 85Ω | zip | 525 KB |
| Touchstone | FX23(H=30mm) Touchstone File_GSSGSSG_Simulation_Reference Inpeadance 85Ω | zip | 523 KB |
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste